카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.03731 SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_x_pump_sxpi_sxmpi_mit_io_link/10_02_02_03731.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.03731 SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5},{NAME=10_02_02_03731},{INAME=10_02_02_03731},{SHA256=e42d1DO0eIl/2mzBNUTX84SKv4cRTKK6tXqPSLsoZNg=},{NNCUSTOM=SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5},{NTCUSTOM=Schmalz X-Pump},{NBCUSTOM=SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5},{LINACUSTOM=SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5},{ARTNR=10.02.02.03731},{C114=39},{C127=5.5},{C135=M12x1-AG},{C117=146},{C115=160},{C116=54},{C622=6},{C111=210},{C110=5},{C617=97},{C628=89},{C625=10},{C451=3,0 mm},{C489=85},{C882=220},{C883=13.2},{C874=380},{C875=22.8},{C870=320},{C493=-850},{C574=72},{C2201=3,0 ... 6,0},{C456=9},{C458=11},{C576=0.96},{C2220=0 ... 50},{C2202=43,5 ... 87,0},{C2203=7.769},{C2204=13.419},{C2205=11.3},{C2206=-25.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03731 SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5
Name
10_02_02_03731
NNCUSTOM
SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5
NTCUSTOM
Schmalz X-Pump
NBCUSTOM
SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5
LINACUSTOM
SXMPi 30 IMP Q PC 2xM12-5
Order number
10.02.02.03731
B
39
mm
d
5.5
mm
G2
M12x1-AG
H
146
mm
H1
160
mm
H2
54
mm
H3
6
mm
L
210
mm
L2
5
mm
L3
97
mm
X1
89
mm
Y1
10
mm
Düsengröße
3,0 mm
Evakuierungsgrad
85
%
Saugvermögen (max)
220
l/min
Saugvermögen (max)
13.2
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
380
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
22.8
mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
320
l/min
Vacuum (max)
-850
mbar
Schallpegel (frei)
72
dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
9
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
11
mm
Weight
0.96
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0
psi
Saugvermögen (max)
7.769
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
13.419
cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
11.3
cfm
Vacuum (max)
-25.1
inHg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성