카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.04360 SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPS / SCPSi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scps_scpsi/10_02_02_04360.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.04360 SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP},{ARTNR=10.02.02.04360},{C114=18},{C112=18.6},{C127=4.4},{C146=2.6},{C117=99},{C116=40.8},{C622=47.5},{C623=16.5},{C1581=5.5},{C111=92.5},{C109=106},{C110=91.5},{C617=22},{C618=29.5},{C628=36.9},{C629=16},{C625=12},{C626=12},{C489=85},{C883=2.28},{C882=37},{C875=1.35},{C874=22},{C871=7.25},{C870=118},{C574=63},{C573=58},{C456=4},{C458=4},{C576=0.195},{C2203=1.306},{C2204=0.776},{C2205=4.267},{C2206=-25.1},{NAME=10_02_02_04360},{INAME=10_02_02_04360},{SHA256=deYgwt17ktavjGb51k9AmGsNQhkjehyL7LIDDXdbZVQ=},{NNCUSTOM=SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPS / SCPSi - SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.04360 SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP
Name
10_02_02_04360
NNCUSTOM
SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP
LINACUSTOM
SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP
Order number
10.02.02.04360
B
18
mm
B1
18.6
mm
d
4.4
mm
d3
2.6
mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M12x1-AG
H
99
mm
H2
40.8
mm
H3
47.5
mm
H4
16.5
mm
H5
5.5
mm
L
92.5
mm
L1
106
mm
L2
91.5
mm
L3
22
mm
L4
29.5
mm
X1
36.9
mm
X2
16
mm
Y1
12
mm
Y2
12
mm
Düsengröße
2-0,7 mm
Evakuierungsgrad
85
%
Saugvermögen (max)
2.28
mł/h
Saugvermögen (max)
37
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
1.35
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
22
l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
7.25
mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
118
l/min
Schallpegel (frei)
63
dB
Schallpegel (angesaugt)
58
dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4
mm
Weight
0.195
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0
psi
Saugvermögen (max)
1.306
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
0.776
cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
4.267
cfm
Vacuum (max)
-25.1
inHg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성