카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPS / SCPSi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scps_scpsi/10_02_02_04111.prj},{NB=SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP},{CNSORDERNO=SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP},{ARTNR=10.02.02.04111},{CTN=84141089},{B=18},{B1=18.6},{D=4.4},{D3=2.6},{G1=G1/8\"-IG},{G2=G1/8\"-IG},{G3=M12x1-AG},{H=98.95},{H2=40.75},{H3=47.5},{H4=16.5},{H5=5.5},{L=83.8},{L1=105},{L2=91.5},{L3=22},{L4=29.5},{X1=36.9},{X2=16},{Y1=12},{Y2=12},{NZ=07},{DOE=85},{SR=0.98},{SR2=16},{ACS=1.35},{ACS2=22},{ACBO=7.25},{MACBO=118},{NL=63},{SLS=58},{PR=2.0 ... 6.0},{MASS=0.195},{OT=0 ... 50},{PR2=29.0 ... 87.0},{SR3=0.565},{ACS3=0.776},{ACBO2=4.267},{MV=-25.1},{IODD=IODD_10.02.02.04111_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPS / SCPSi - SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
Bill of material
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
Type
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
Part no.
10.02.02.04111
Customs Tariff Number
84141089
B
18
mm
B1
18.6
mm
d
4.4
mm
d3
2.6
mm
G1
G1/8"-F
G2
G1/8"-F
G3
M12x1-M
H
98.95
mm
H2
40.75
mm
H3
47.5
mm
H4
16.5
mm
H5
5.5
mm
L
83.8
mm
L1
105
mm
L2
91.5
mm
L3
22
mm
L4
29.5
mm
X1
36.9
mm
X2
16
mm
Y1
12
mm
Y2
12
mm
Nozzle size
07
Degree of evacuation
85
%
Suction rate (max.)
0.98
m³/h
Suction rate (max.)
16
l/min
Air consumption suction
1.35
m³/h
Air consumption suction
22
l/min
Air consumption blow off
7.25
m³/h
Max. air consumption blow off
118
l/min
Sound level free
63
dB
Sound level suction
58
dB
Pressure range (operating pressure)
2.0 ... 6.0
bar
Weight
0.195
kg
Operating temperature
0 ... 50
°C
Pressure range (operating pressure)
29.0 ... 87.0
psi
Suction rate (max.)
0.565
cfm
Air consumption suction
0.776
cfm
Air consumption blow off
4.267
cfm
Max. vacuum
-25.1
inHg
Infotext
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성