카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scplb_scplc/10_02_02_07032.prj},{NB=SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C},{SIZE=100},{ARTNR=10.02.02.07032},{CNSORDERNO=SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C},{G2NDM=33.249},{THREAD=G},{CTN=84141089},{VER=2},{LOGO=2},{B=97.8},{B2=13.8},{B3=34},{D=5.5},{G1=G3/8\"-IG},{G2=G1\"-IG},{G3=M4-AG},{G5=M12x1-AG},{H=72},{H1=74},{L=153.5},{L1=297},{L2=54.5},{L4=113.5},{L5=14},{X1=73.5},{X2=124.5},{Y1=62},{Y2=60},{NS=8},{CV=Impulsventil},{COM=-},{NFR=109},{NFR2=7},{PC=3.2},{DC=24},{PR=-0.9 ... 0.0},{OT=0 ... 50},{IP=IP 40},{MASS=1.25},{IODD=10.05.11.00008},{INFOTEXT=Bemassung},{TC=LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP},{W=399}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
Bill of material
SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
Part no.
10.02.02.07032
Type
SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
B
97.8
mm
B2
13.8
mm
B3
34
mm
d
5.5
mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72
mm
H1
74
mm
L
153.5
mm
L1
297
mm
L2
54.5
mm
L4
113.5
mm
L5
14
mm
X1
73.5
mm
X2
124.5
mm
Y1
62
mm
Y2
60
mm
Weight
1.25
kg
Infotext
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성