카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.00911 SCP 30 FS VD
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCP-FS
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scp_fs/10_02_02_00911.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.00911 SCP 30 FS VD},{NAME=10_02_02_00911},{INAME=10_02_02_00911},{SHA256=IegAPNaaz0koLtukzviepVwelLLdMBvr8coS2BuqOl0=},{NNCUSTOM=SCP 30 FS VD},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SCP 30 FS VD},{LINACUSTOM=SCP 30 FS VD},{ARTNR=10.02.02.00911},{C114=22},{C127=5.5},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G3/8\"-IG},{C117=54},{C115=183.5},{C116=73.5},{C622=20.1},{C111=112.5},{C110=37.5},{C628=49.5},{C629=69.5},{C625=12},{C172=3},{C489=85},{C882=200},{C883=12},{C874=420},{C875=25.2},{C870=200},{C573=82},{C574=82},{C2201=5,0 ... 6,0},{C456=6},{C458=12},{C576=0.41},{C2220=0 ... 45},{C420=Fremdsteuerung},{C2202=72,5 ... 87,0},{C2203=7.062},{C2204=14.831},{C2205=7.062}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Kompaktejektoren SCP-FS - SCP 30 FS VD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00911 SCP 30 FS VD
Name
10_02_02_00911
NNCUSTOM
SCP 30 FS VD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 30 FS VD
LINACUSTOM
SCP 30 FS VD
Order number
10.02.02.00911
B
22
mm
d
5.5
mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
H
54
mm
H1
183.5
mm
H2
73.5
mm
H3
20.1
mm
L
112.5
mm
L2
37.5
mm
X1
49.5
mm
X2
69.5
mm
Y1
12
mm
Düsendurchmesser
3
mm
Evakuierungsgrad
85
%
Saugvermögen (max)
200
l/min
Saugvermögen (max)
12
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
420
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
25.2
mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200
l/min
Schallpegel (angesaugt)
82
dB
Schallpegel (frei)
82
dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
12
mm
Gewicht
0.41
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45
°C
Steuerung
Fremdsteuerung
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0
psi
Saugvermögen (max)
7.062
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
14.831
cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062
cfm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성