카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.00899 SCP 15 FS VE
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCP-FS
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scp_fs/10_02_02_00899.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.00899 SCP 15 FS VE},{NAME=10_02_02_00899},{INAME=10_02_02_00899},{SHA256=wbx+OEJVJZk8/b6yEipQO3QIFT1boP8G8Fvve3rWiQg=},{NNCUSTOM=SCP 15 FS VE},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SCP 15 FS VE},{LINACUSTOM=SCP 15 FS VE},{ARTNR=10.02.02.00899},{C114=20.2},{C127=4.5},{C132=G1/8\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C117=42.5},{C115=126.5},{C116=36.5},{C622=15},{C111=71.5},{C110=7},{C628=41.5},{C629=58.5},{C625=12},{C172=1.5},{C489=85},{C882=65},{C883=3.9},{C874=117},{C875=7},{C870=200},{C573=68},{C574=68},{C1394=5},{C456=4},{C458=6},{C576=0.25},{C2220=0 ... 45},{C420=Fremdsteuerung},{C2211=72.5},{C2203=2.295},{C2204=4.131},{C2205=7.062}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Kompaktejektoren SCP-FS - SCP 15 FS VE
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00899 SCP 15 FS VE
Name
10_02_02_00899
NNCUSTOM
SCP 15 FS VE
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 15 FS VE
LINACUSTOM
SCP 15 FS VE
Order number
10.02.02.00899
B
20.2
mm
d
4.5
mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
H
42.5
mm
H1
126.5
mm
H2
36.5
mm
H3
15
mm
L
71.5
mm
L2
7
mm
X1
41.5
mm
X2
58.5
mm
Y1
12
mm
Düsendurchmesser
1.5
mm
Evakuierungsgrad
85
%
Saugvermögen (max)
65
l/min
Saugvermögen (max)
3.9
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
117
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
7
mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200
l/min
Schallpegel (angesaugt)
68
dB
Schallpegel (frei)
68
dB
Opt. Betriebsdruck
5
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
6
mm
Gewicht
0.25
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45
°C
Steuerung
Fremdsteuerung
Opt. Betriebsdruck
72.5
psi
Saugvermögen (max)
2.295
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
4.131
cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062
cfm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성