??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-V - SNG-V 6 1.2 V-S-5
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00539 SNG-V 6 1.2 V-S-5
Name
10_01_29_00539
NNCUSTOM
SNG-V 6 1.2 V-S-5
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-V 6 1.2 V-S-5
LINACUSTOM
SNG-V 6 1.2 V-S-5
Order number
10.01.29.00539
B
15 mm
G1
M5-IG
G3
M5-IG
G4
M5-IG
H
39.8 mm
L
115 mm
W (E)
30 °
X1
29 mm
X2
29 mm
Z (NA)
5 mm
Anzahl Nadeln
6
Nadeldurchmesser
1.2 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
85 g
Zusatzfunktion
Variabler Hub
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей