??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-DL - SNG-DL 1.2 24
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00011 SNG-DL 1.2 24
Name
10_01_29_00011
NNCUSTOM
SNG-DL 1.2 24
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-DL 1.2 24
LINACUSTOM
SNG-DL 1.2 24
Order number
10.01.29.00011
B
55 mm
G1
M5-IG
G4
M4-IG
H
117 mm
L
263.5 mm
X1
20 mm
Y1
20 mm
Anzahl Nadeln
24
Nadeldurchmesser
1.2 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 10,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
1500 g
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели