카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.17.00403 SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Magnetic grippers
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/magnetgreifer/magnetgreifer_sgm_hp_ht/10_01_17_00403.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.17.00403 SGM-HT-HP 40 G1/4-IG},{NAME=10_01_17_00403},{INAME=10_01_17_00403},{SHA256=gY6dgKuNVRToFUqIKlNQlyJt0M699LKTDVs2AM8BK9c=},{NNCUSTOM=SGM-HT-HP 40 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Magnetgreifer},{NBCUSTOM=SGM-HT-HP 40 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SGM-HT-HP 40 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.17.00403},{C114=40},{C113=24.2},{C121=38.4},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C633=M4-IG},{C679=M4-IG},{C117=99.2},{C116=15.5},{C110=32},{C133=9},{C136=6},{C619=5},{C628=74},{C625=12},{C2340=290},{C2339=230},{C2342=4},{C2338=260},{C2337=200},{C681=67.5},{C682=75},{C1025=0.3},{C2201=2,5 ... 6,0},{C662=Beliebig},{C420=Bistabil},{C2220=5 ... 150},{C575=415}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00403 SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Name
10_01_17_00403
NNCUSTOM
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Order number
10.01.17.00403
B
40
mm
B2
24.2
mm
D
38.4
mm
G1
G1/4"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M4-IG
G5
M4-IG
H
99.2
mm
H2
15.5
mm
L2
32
mm
LG1
9
mm
LG2
6
mm
LG4
5
mm
X1
74
mm
Y1
12
mm
Haltekraft max ohne Reibring
290
N
Haltekraft max mit Reibring
230
N
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
4
mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
260
N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
200
N
Querkraft
67.5
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
75
N
Resthaltekraft
0.3
N
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0
bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 150
°C
Weight
415
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성