카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.17.00316 SGM-HP 30 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Magnetic grippers
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/magnetgreifer/magnetgreifer_sgm_hp_ht/10_01_17_00316.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.17.00316 SGM-HP 30 G1/8-IG},{NAME=10_01_17_00316},{INAME=10_01_17_00316},{SHA256=pvMWTxS+j1ML+dCNyWm4EePT8nsybxtc1+Dow0xQHg0=},{NNCUSTOM=SGM-HP 30 G1/8-IG},{NTCUSTOM=Magnetgreifer},{NBCUSTOM=SGM-HP 30 G1/8-IG},{LINACUSTOM=SGM-HP 30 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.17.00316},{C114=30},{C113=15},{C121=30},{C132=G1/8\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C633=M4-IG},{C679=M4-IG},{C117=99.4},{C116=15.7},{C110=20.5},{C133=6},{C136=7},{C619=5},{C628=74},{C625=12},{C2340=130},{C2339=90},{C2342=2},{C2338=130},{C2337=90},{C681=35},{C682=25},{C1025=0.3},{C2201=2,5 ... 6,0},{C662=Beliebig},{C420=Bistabil},{C2220=5 ... 70},{C575=215}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HP 30 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00316 SGM-HP 30 G1/8-IG
Name
10_01_17_00316
NNCUSTOM
SGM-HP 30 G1/8-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HP 30 G1/8-IG
LINACUSTOM
SGM-HP 30 G1/8-IG
Order number
10.01.17.00316
B
30
mm
B2
15
mm
D
30
mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M4-IG
G5
M4-IG
H
99.4
mm
H2
15.7
mm
L2
20.5
mm
LG1
6
mm
LG2
7
mm
LG4
5
mm
X1
74
mm
Y1
12
mm
Haltekraft max ohne Reibring
130
N
Haltekraft max mit Reibring
90
N
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
2
mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
130
N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
90
N
Querkraft
35
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
25
N
Resthaltekraft
0.3
N
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0
bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 70
°C
Weight
215
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성