카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.30.00208 FLAN-PL 55x7.5-EL1
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Thin glass grippers
Accessories STGG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/duennglasgreifer/zubehoer_stgg/10_01_30_00208.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.30.00208 FLAN-PL 55x7.5-EL1},{NAME=10_01_30_00208},{INAME=10_01_30_00208},{SHA256=E5T+9kIin3tpuTTYSj4FzPCT+jH5pKzt7mDR9oGmAgg=},{NNCUSTOM=FLAN-PL 55x7.5-EL1},{NTCUSTOM=Flanschplatte (rund)},{NBCUSTOM=FLAN-PL 55x7.5-EL1},{LINACUSTOM=FLAN-PL 55x7.5-EL1},{ARTNR=10.01.30.00208},{C127=10},{C125=4.3},{C121=55},{C154=28},{C1662=46},{C135=M4-IG},{C111=7.5},{C109=9.5},{C110=2},{C575=34.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories STGG - FLAN-PL 55x7.5-EL1
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00208 FLAN-PL 55x7.5-EL1
Name
10_01_30_00208
NNCUSTOM
FLAN-PL 55x7.5-EL1
NTCUSTOM
Flanschplatte (rund)
NBCUSTOM
FLAN-PL 55x7.5-EL1
LINACUSTOM
FLAN-PL 55x7.5-EL1
Order number
10.01.30.00208
d
10
mm
d1
4.3
mm
D
55
mm
D mk
28
mm
D mk1
46
mm
G2
M4-IG
L
7.5
mm
L1
9.5
mm
L2
2
mm
Weight
34.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성