카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
TOP STUB MESH 180/115/0,5/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/top_stub_mesh_mfmag.prj},{NB=TOP_STUB_MESH 180/115/0,5/316/MA/MF(a)(400)(171335)},{MAT=171335},{EAN=4051921874078},{SYS=MFMAG},{COM=Chimney Tops/mouthpieces/Terminal},{SAP=Top_Stub_Mesh 180/115/0,5/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=115},{NL=130},{ML=316},{SL=MA},{WG=1.17},{VER=4},{SHORT=180/115/0,5/316/MA/MF},{INTX=178.200},{EXTX=230.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Top stub with mesh - MFMAG
Bill of material
TOP_STUB_MESH 180/115/0,5/316/MA/MF
Material
171335
171335
EAN/UPC-Code
4051921874078
4051921874078
System
MFMAG
Component
Chimney Tops/mouthpieces/Terminal
SAP Shorttext
Top_Stub_Mesh 180/115/0,5/316/MA/MF
Top_Stub_Mesh 180/115/0,5/316/MA/MF
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
180
180
mm
ext Ø
230
230
mm
A
115
mm
Nominal lenght
130
mm
Material / Liner
316
Surface Liner
MA
Weight
1.17
1.17
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성