카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
ADAPTOR L 150/1000/0,5/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/mfal_adapter_length_en.prj},{NB=ADAPTOR_L 150/1000/0,5/316/MA/MF(a)(400)(162027)},{MAT=162027},{EAN=8712682604101},{SYS=MFAL},{COM=Adaptor},{SAP=ADAPTOR_L 150/1000/0,5/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=970},{D1=147},{NL=1005},{ML=316},{SL=MA},{WG=9.02},{VER=2},{SHORT=150/1000/0,5/316/MA/MF},{INTX=152.200},{EXTX=200.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adapter length for EN - MFAL
Bill of material
ADAPTOR_L 150/1000/0,5/316/MA/MF
Material
162027
162027
EAN/UPC-Code
8712682604101
8712682604101
System
MFAL
Component
Adaptor
SAP Shorttext
ADAPTOR_L 150/1000/0,5/316/MA/MF
ADAPTOR_L 150/1000/0,5/316/MA/MF
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
150
150
mm
ext Ø
200
200
mm
A
970
mm
D1
147
147
mm
Nominal lenght
1005
mm
Material / Liner
316
Surface Liner
MA
Weight
9.02
9.02
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성