카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
PIPE 180/995/0.4/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/inner_liners_pipe_mf25_250.prj},{NB=PIPE 180/995/0.4/316/MA/MF(a)(400)(161952)},{MAT=161952},{EAN=8712682246660},{SYS=MF25},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=PIPE 180/250/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=250},{NL=291},{ML=316},{SL=MA},{WG=7.33},{VER=4},{SHORT=180/995/0.4/316/MA/MF},{INTX=179.200},{EXTX=230.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Pipe Length 250mm - MF25
Bill of material
PIPE 180/995/0.4/316/MA/MF
Material
161952
161952
EAN/UPC-Code
8712682246660
8712682246660
System
MF25
Component
Inner Liners/Pipe
SAP Shorttext
PIPE 180/250/0.4/316/MA/MF
PIPE 180/250/0.4/316/MA/MF
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
180
180
mm
ext Ø
230
230
mm
A
250
mm
Nominal lenght
291
291
mm
Material / Liner
316
Surface Liner
MA
Weight
7.33
7.33
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성