카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
ADAPTOR CG 150/130/0.4/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/cntr_adaptor_s_me_mfacg.prj},{NB=ADAPTOR_CG 150/130/0.4/316/MA/MF(a)(400)(162001)},{MAT=162001},{EAN=8712682294081},{SYS=MFACG},{COM=Adaptor},{SAP=ADAPTOR_CG 150/130/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=60},{D1=149},{NL=130},{ML=316},{SL=MA},{WG=0.60},{VER=3},{SHORT=150/130/0.4/316/MA/MF},{INTX=151.200},{EXTX=201.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Counter Adapter smooth - MFACG
Bill of material
ADAPTOR_CG 150/130/0.4/316/MA/MF
Material
162001
162001
EAN/UPC-Code
8712682294081
8712682294081
System
MFACG
Component
Adaptor
SAP Shorttext
ADAPTOR_CG 150/130/0.4/316/MA/MF
ADAPTOR_CG 150/130/0.4/316/MA/MF
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
150
150
mm
ext Ø
200
200
mm
A
60
mm
Ø
149
149
mm
Nominal lenght
130
mm
Material / Liner
316
Surface Liner
MA
Weight
0.60
0.60
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성