카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspec.bend N1 300/85/0,6/316/BA/ICS50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/85_bend_inspec_bend_n1_50_asmtab.prj},{NB=Inspec.bend_N1 300/85/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=104823},{EAN=4037494804698},{SYS=ICS50},{SAP=Inspec.bend_N1 300/85/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=400},{A=258},{B=302},{D1=200},{W1=85},{NL=605},{ML=316},{SL=BA},{WG=10.64},{SHORT=300/85/0,6/316/BA/ICS50},{AUTODIM=1.40},{PPATH=85_bend_inspec_bend_n1_50_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inspection Bend 85° N1 - ICS 50
Bill of material
Inspec.bend_N1 300/85/0,6/316/BA/ICS50
Material
104823
104823
EAN/UPC-Code
4037494804698
4037494804698
System
ICS50
Shorttext
Inspec.bend_N1 300/85/0,6/316/BA/ICS50
Inspec.bend_N1 300/85/0,6/316/BA/ICS50
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
300
300
mm
ext Ø
400
400
mm
A
258
258
mm
B
302
302
mm
D1
200
200
mm
W1
85
°
Material/Liner
316
Surface liner
BA
Weight
10.64
10.64
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성