카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Vertical drain 230/250/0,6/316/BA/IC5k25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/vertical_drain_k25.prj},{NB=Vertical_drain 230/250/0,6/316/BA/IC5k25(a)(400)(112142)},{MAT=112142},{EAN=4037494924228},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=IC5K25},{SAP=Vertical_drain 230/250/0,6/316/BA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=205},{NL=250},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.42},{SHORT=230/250/0,6/316/BA/IC5k25},{VER=1},{INTX=229.829},{EXTX=281.349}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Vertical Drain Pipe - IC5K25
Bill of material
Vertical_drain 230/250/0,6/316/BA/IC5k25
Material
112142
112142
EAN/UPC-Code
4037494924228
4037494924228
System
IC5K25
Shorttext
Vertical_drain 230/250/0,6/316/BA/IC5k25
Vertical_drain 230/250/0,6/316/BA/IC5k25
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
230
230
mm
ext Ø
280
280
mm
A
205
mm
Nominal length
250
mm
Material/Liner
316
Surface liner
BA
Weight
2.42
2.42
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성