카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Exh. vert term. 130/-/0,6/316/MA/IC5k25 130/-/0,6/316/MA/IC5k25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/chimney_tops_exh_vert_term.prj},{NB=Exh._vert_term. 130/-/0,6/316/MA/IC5k25(a)(400)},{MAT=113530},{EAN=4051921080172},{SYS=ACCESS},{SAP=Exh._vert_term. 130/-/0,6/316/MA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=325},{B=125},{ML=316},{SL=MA},{WG=1.97},{SHORT=130/-/0,6/316/MA/IC5k25},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Exhaust Terminal (Vertical) - IC5K25
Bill of material
Exh._vert_term. 130/-/0,6/316/MA/IC5k25 130/-/0,6/316/MA/IC5k25
Material
113530
113530
EAN/UPC-Code
4051921080172
4051921080172
System
ACCESS
SAP Shorttext
Exh._vert_term. 130/-/0,6/316/MA/IC5k25
Exh._vert_term. 130/-/0,6/316/MA/IC5k25
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
150
150
mm
ext Ø
200
200
mm
A
325
325
mm
B
125
mm
Material / Liner
316
Surface Liner
MA
MA
Weight
1.97
1.97
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성