??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Waschtisch-Armatur - XERIS SC HD-K mid.
Bill of material
021590699
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Waschtisch-Armatur XERIS SC
Produktbeschreibung
Beschreibungstext
Bestell-Nummer
GTIN-Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext
Self-closing wash basin taps XERIS SC HD-K mid. - high-pressure cold water/pre-mixed water Manual actuation with automatic closing. Easy flow time adjustment. Scope of delivery Self-closing single-hole tap Self-closing cartridge SC II Flow regulator Flexible Clean-Fix S connection hose, G 3/8 IG x 380 mm, with pre-filter Fastening material for wash basin installation Technical data Running time: 2 - 15 s (7 s ) Flow: max. 5 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: G 3/8 IG Certificates: P-IX 29071/IO, ACS Noise class: I Flow class: O - 021590699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021590699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Schallschutzklasse 1
zul. Betriebstemperatur
70 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
10
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Blattnummer der Richtlinie
17
Armaturenart
Entnahmearmaturen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
预览
3D
尺寸标注
Characteristics Graph
2D
下载CAD模型