LT14016
Sati
V-belt pulleys
PV belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidalipolyv/pl16.prj},{NB=LT14016},{CODE=LT14016},{DESCRIPTION=140PL16},{GR=16},{P=140},{TYPE=6},{BUSH=2517},{TAPERBUSH=2517},{D=0},{MB=65},{MAX1=65},{F=86},{J=116},{J1=116},{K=20.5},{K1=20.5},{L=45},{M=20.5},{M1=20.5},{N=-},{N1=0},{R=-},{WEIGHT=4.05},{TYPE1=L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
PV PL 16 - PV Belt pulleys
Bill of material
LT14016
Internal code
LT14016
LT14016
Description
140PL16
140PL16
Groove
16
P
140
140
mm
Type
6
6
Bush d / Bore
2517
2517
mm
ø MAX
65
65
mm
F
86
mm
f
7.75
mm
J
116
116
mm
K
20.5
20.5
mm
L
45
45
mm
M
20.5
20.5
mm
N
-
-
mm
R
-
-
mm
Weight
4.05
4.05
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성