14125060
Sati
Timing belt pulleys and bars
Poly chain GT timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatepolychain/pc14m-125.prj},{NB=14125060},{MAT=Ghisa},{FLA=Senza flangia},{CODE2= TL 60-PC14M-125},{CODE=14125060},{TYPE=4},{CFL=-},{Z=60.000},{MB=4030},{DP=267.00},{DE=264.00},{DF=0.000},{DM=0.0},{DI=224},{F=141.0},{S=76},{R=32.0},{WEIGHT=32.00},{DFX=0.000},{DIX=224.000},{MB1=40},{MB2=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
PC14M-125 - Timing belt pulleys GW
Bill of material
14125060
Material
Cast iron
Cast iron
Flange
Without flanges
Without flanges
Code
TL 60-PC14M-125
TL 60-PC14M-125
Code
14125060
14125060
Type
4
4
Flange code
-
-
Number of teeth
60.000
60.000
mm
Max. Bore
4030
4030
Dp
267.00
267.00
mm
De
264.00
264.00
mm
Df
0.000
0.000
mm
Dm
0.0
0.0
mm
Di
224
224
F
141.0
mm
S
76
76
mm
R
32.0
32.0
mm
Weight
32.00
32.00
kg
Max. Bore 1
40
40
Max. Bore 2
25
25
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성