TXH2030
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentateperbussola/xh_200.prj},{NB=TXH2030},{MAT=Ghisa},{FLA=Con flangia},{CODE2=30XH200},{CODE=TXH2030},{TYPE=4WF},{CFL=FL167},{BUSH=2517},{MB=60},{DP=212.23},{DE=209.44},{DF=227},{DM=120.0},{DI=180},{F=64.0},{S=45},{R=9.5},{DFX=227.000},{DIX=180.000},{Z=30.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
XH 200 - 7/8” (22,225 mm) - Timing belt pulleys for taper bushes
Bill of material
TXH2030
Material
Cast iron
Flange
With flanges
With flanges
Code
30XH200
30XH200
Code
TXH2030
TXH2030
Type
4WF
4WF
Flange code
FL167
FL167
Taper bush
2517
2517
mm
Max. Bore
60
60
Dp
212.23
212.23
mm
De
209.44
209.44
mm
Df
227
227
mm
Dm
120.0
120.0
mm
Di
180
180
F
64.0
mm
S
45
45
mm
R
9.5
9.5
mm
Number of teeth
30.000
30.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성