0850048
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtdperbussola/htd_8m-50.prj},{NB=0850048},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{COD=488M50},{CODE=0850048},{TYPE=4F},{CFL=FL078},{BUSH=2012.000},{MB=50},{DP=122.23},{DE=120.86},{DF=128.000},{DM=0.0},{DI=95},{F=60.0},{S=32},{R=14},{WEIGHT=2.30},{Z=48.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
HTD 8M-50 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Bill of material
0850048
Material
Steel
Steel
Flange
With flanges
With flanges
Code
488M50
488M50
Code
0850048
0850048
Type
4F
4F
Flange code
FL078
FL078
Taper bush
2012.000
2012.000
mm
Max. Bore
50
50
Dp
122.23
122.23
mm
De
120.86
120.86
mm
Df
128.000
128.000
mm
Dm
0.0
0.0
mm
Di
95
95
F
60.0
mm
S
32
32
mm
R
14
14
mm
Weight
2.30
2.30
kg
Number of teeth
48.000
48.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성