14M4048
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_14m-40.prj},{NB=14M4048},{MAT=Ghisa},{FLA=Con flangia},{CODE2=4814M40},{CODE=14M4048},{TYPE=6WF},{CFL=FL180},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=135},{DI=170},{F=54},{L=69},{SB=24},{WEIGHT=11.50},{SBX=24},{DFX=226.000},{DIX=170.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
HTD 8M-85 - Timing belt pulleys HTD profile
Bill of material
14M4048
Material
Cast iron
Cast iron
Flange
With flanges
With flanges
Code
4814M40
4814M40
Code
14M4048
14M4048
Type
6WF
6WF
Flange code
FL180
FL180
Number of teeth
48
48
Dp
213.90
213.90
mm
De
211.11
211.11
mm
Df
226
226
mm
Dm
135
135
mm
Di
170
170
F
54
mm
L
69
mm
Stock bore
24
24
Weight
11.50
11.50
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성