??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
XXH 400 - 1” 1/4 (31,750 mm) - Zoll-Zahnriemenscheiben
Stückliste
XXH4026
Material
Bordscheiben
Bestellnummer
Bestellnummer
Typ
Bordscheiben Typ
Zāhnezahl
Dp
mm
De
mm
Df
mm
Dm
mm
Di
F
120.7 mm
L
140 mm
Vor bohrung
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen