H150038
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/h_150.prj},{NB=H150038},{MAT=Steel},{FLA=With flanges},{CODE2=38H150},{CODE=H150038},{TYPE=6WF},{CFL=FL086 },{Z=38},{DP=153.62},{DE=152.24},{DF=158},{DM=80.0},{DI=126},{F=46.0},{L=58},{SB=14},{WEIGHT=6.10},{SBX=14},{DFX=158.000},{DIX=126.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
H 150 - 1/2” (12,75 mm) - Timing belt pulleys
Bill of material
H150038
Material
Steel
Steel
Flange
With flanges
With flanges
Code
38H150
38H150
Code
H150038
H150038
Type
6WF
6WF
Flange code
FL086
FL086
Number of teeth
38
38
Dp
153.62
153.62
mm
De
152.24
152.24
mm
Df
158
158
mm
Dm
80.0
80.0
mm
Di
126
126
F
46.0
mm
L
58
58
mm
Stock bore
14
14
Weight
6.10
6.10
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성