카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MTHA-2-D6-S50
SAMLO
vacuum_pads
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/vacuum_pads/mtha-mthb.prj},{NB=MTHA-2-D6-S50},{TYPECODE=MTHA},{NO=2},{D=6},{S=50},{Y=173.0},{A=3},{B=12.8},{C=162.0},{E=8.0},{F=2.5},{G=6.6},{H=10},{J=14},{K=77},{L=17.9},{M=M10×1},{P=21.6},{CATALOG=mtha.jpg},{MX=10},{MVC=MIN},{Y2=MIN},{B1=4.0},{L1=9.0},{H1=8},{L2=8.0},{H2=10},{B2=10.0},{C1=34.0},{HA=1.000},{HB=6.500},{HC=4.600},{HD=5.000},{HE=0.800},{F1=5.000},{PPATH=mtha-mthb/assmblies/mtha-mthb_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MTHA/MTHB - Vacuum Pads Holders
Bill of material
MTHA-2-D6-S50
typecode
MTHA:可回转型
MTHB:不可回转型
MTHA:可回转型
MTHB:不可回转型
Number
2
2
Vacuum Connect Diam.
6
6
S
50
50
Y
173.0
173.0
A
3
3
B
12.8
12.8
C
162.0
162.0
E
8.0
8.0
F
2.5
2.5
G
6.6
6.6
H
10
10
J
14
14
K
77
77
L
17.9
17.9
M
M10×1
M10×1
P
21.6
21.6
catalog
mtha.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성