카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MDD-2-S75
SAMLO
vacuum_pads
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/vacuum_pads/mdd.prj},{NB=MDD-2-S75},{TYPECODE=MDD},{NO=2},{S=75},{A=30},{B=2},{C=14.5},{D=21.5},{E=M3},{F=50.5},{G=111},{H=35},{I=9.0},{J=14},{K=27},{L=212.5},{M=M18×1.5},{N=3},{O=32},{P=13},{Q=M5×0.8},{PCD=18},{CATALOG=mdd.jpg},{EX=3.000},{MX=18.000},{ND=0.405},{A1=25},{A2=14},{PPATH=mdd/assmblies/mdd_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MDD - Heavy Load Vacuum Pads Holders
Bill of material
MDD-2-S75
typecode
MDD
Number
2
2
S
75
75
A
30
30
B
2
2
C
14.5
14.5
D
21.5
21.5
mm
E
M3
M3
F
50.5
50.5
G
111
111
H
35
35
I
9.0
9.0
J
14
14
K
27
27
L
212.5
212.5
M
M18×1.5
M18×1.5
N
3
3
O
32
32
P
13
13
Q
M5×0.8
M5×0.8
PCD
18
18
catalog
mdd.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성