카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CRA-A7-N
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/cra.prj},{NB=CRA-A7-N},{A=7},{BS=12},{B1=50},{B2=5.0},{B3=5},{C1=45},{C2=50},{C3=30.0},{C4=32.5},{D1=4.5},{D2=6.5},{E=29},{F1=3},{F2=3.0},{G1=3},{G2=3.0},{J=1.2},{K1=40.0},{K2=39},{K3=20},{K4=6.0},{K5=7},{K6=7.5},{K7=4.2},{K8=5.6},{L1=73.5},{L3=5.5},{L4=0.0},{L5=59},{P1=4.5},{P2=2.5},{P3=6.0},{R1=2.5},{R2=6.5},{R3=4.5},{R4=11.5},{R5=34.5},{S1=18.4},{S2=37.4},{S3=41.0},{S4=0.0},{T1=12.2},{T2=15.4},{T3=0.0},{W1=18.4},{W2=12.2},{X1=3},{X2=3.0},{Y=15.5},{L2N=14.9},{L2R=0.0},{HX=6.000},{HT=1.000},{M1X=5.000},{M2X=4.000},{M3X=4.000},{M4X=5.000},{M5X=5.000},{M6X=0.000},{HPD=11.000},{HPT=1.600},{HNW=10.000},{HNT=5.000},{HNH=MIN},{LL=MIN},{TYPECODE=CRA},{CTX= 'N', 'N : Bumper'},{H=M6×1.0},{M1=M5},{CT=N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CRA - Rotary Cylinder
Bill of material
CRA-A7-N
typecode
CRA
Size
7
7
Cushion Type
N : Bumper
N : Bumper
Bore size
12
12
B1
50
50
B2
5.0
5.0
B3
5
5
C1
45
45
C2
50
50
C3
30.0
30.0
C4
32.5
32.5
D1
4.5
4.5
D2
6.5
6.5
E
29
29
F1
3
3
F2
3.0
3.0
G1
3
3
G2
3.0
3.0
H
M6×1.0
M6×1.0
J
1.2
1.2
K1
40.0
40.0
K2
39
39
K3
20
20
K4
6.0
6.0
K5
7
7
K6
7.5
7.5
K7
4.2
4.2
K8
5.6
5.6
L1
73.5
73.5
L3
5.5
5.5
L2
14.9
14.9
L4
0.0
0.0
L5
59
59
M1
M5
M5
M2
M4
M4
M3
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M6
-
-
P1
4.5
4.5
P2
2.5
2.5
P3
6.0
6.0
R1
2.5
2.5
R2
6.5
6.5
R3
4.5
4.5
R4
11.5
11.5
R5
34.5
34.5
S1
18.4
18.4
S2
37.4
37.4
S3
41.0
41.0
S4
0.0
0.0
T1
12.2
12.2
T2
15.4
15.4
T3
0.0
0.0
W1
18.4
18.4
W2
12.2
12.2
X1
3
3
X2
3.0
3.0
Y
15.5
15.5
catalog
cra.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성