카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CMA-S-A20
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/cma.prj},{NB=CMA-S-A20},{TYPECODE=CMA},{ACT=S},{AB=20},{SAR=8},{S=30},{A=12.5},{B=45.5},{D=1.0},{F=32.0},{M1=M12×1.0},{ACCESSORIES=M12×1.0长度32},{G=12.9},{H1=45},{H2=6.0},{H3=13.5},{J1=15.9},{J2=20},{J3=19.0},{J4=10.0},{K1=10.6},{K2=6.3},{K3=6.5},{L=16.0},{L1=6.0},{N1=25.0},{N2=12.0},{P=18.0},{R1=8.0},{R2=13},{S1=41.0},{S2=5.0},{S3=31.0},{T1=23},{T2=11.5},{V1=25.0},{V2=5.0},{V3=15.0},{W=44.5},{X=9.9},{Y=5.1},{CATALOG=cma.jpg},{R01=0.0},{R02=51.0},{R3=92.5},{R4=108},{B1=2.5},{B2=13.0},{B3=6.5},{B4=13.5},{L01=33},{L2=31.0},{L3=6.0},{L4=15.0},{V01=13},{V02=25.0},{V03=12.0},{F1=70.000},{F4=60.000},{Y4=1.500},{T01=46.0},{T02=6.5},{K2X=6.000},{M6L=16.000},{YX=5.000},{PPATH=cma/assmblies/cma_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CMA/CMB - Stroke Adjuster
Bill of material
CMA-S-A20
typecode
CMA
CMA
Applicable Cylinder Type
S : Standard type
L : Symmetrical type
S : Standard type
L : Symmetrical type
Applicable Bore Size
20
20
Stroke Adjuster Range
8
8
Stroke
30
30
A
12.5
12.5
B
45.5
45.5
D
1.0
1.0
F
32.0
32.0
M1
M12×1.0
M12×1.0
Accessories
M12×1.0长度32
M12×1.0长度32
G
12.9
12.9
H1
45
45
H2
6.0
6.0
H3
13.5
13.5
J1
15.9
15.9
J2
20
20
J3
19.0
19.0
J4
10.0
10.0
K1
10.6
10.6
K2
6.3
6.3
K3
6.5
6.5
L
16.0
16.0
L1
6.0
6.0
N1
25.0
25.0
N2
12.0
12.0
P
18.0
18.0
R1
8.0
8.0
R2
13
13
S1
41.0
41.0
S2
5.0
5.0
S3
31.0
31.0
T1
23
23
T2
11.5
11.5
V1
25.0
25.0
V2
5.0
5.0
V3
15.0
15.0
W
44.5
44.5
X
9.9
9.9
Y
5.1
5.1
catalog
cma.jpg
K2X
6.000
6.000
YX
5.000
5.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성