카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CKM-A20-S50(0)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/ckm.prj},{NB=CKM-A20-S50(0)},{TYPECODE=CKM},{A=20},{S=50},{SX=50,100,150,200,250,300,400,500,600,700,800},{POS=0},{B=9.5},{C=5.0},{D=22.8},{E=90},{F=38},{G=8.5},{H1=46},{H2=45},{J=9.5},{K=10},{L=124},{L1=25.5},{L2=70},{M1=M6},{M2=M10×1.0},{N=M6},{P=PT1/8},{Q=5.5},{R=16},{T=10.0},{W=90},{W1=87},{X=40},{Y=70},{Z=63},{CATALOG=ckm.jpg},{DH=24.0},{RH=18.0},{M1X=6.0},{M2X=10.0},{M2T=1.0},{NX=6.0},{PX=9.728},{SH=37.0},{MH=16.000},{PPATH=ckm/assmblies/ckm_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CKM - Rodless Magnetic Cylinder
Bill of material
CKM-A20-S50(0)
typecode
CKM
Bore size
20
20
Stroke
50
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
50
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
Cylinder Position
B
9.5
9.5
C
5.0
5.0
D
22.8
22.8
E
90
90
F
38
38
G
8.5
8.5
H1
46
46
H2
45
45
J
9.5
9.5
K
10
10
L
124
124
L1
25.5
25.5
L2
70
70
M1
M6
M6
M2
M10×1.0
M10×1.0
N
M6
M6
P
PT1/8
PT1/8
Q
5.5
5.5
R
16
16
T
10.0
10.0
W
90
90
W1
87
87
X
40
40
Y
70
70
Z
63
63
catalog
ckm.jpg
MH
16.000
16.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성