카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CKDS-A32-S10(0)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/ckds.prj},{NB=CKDS-A32-S10(0)},{TYPECODE=CKDS},{A=32},{S=10},{SX=10,15,20,25,30,35,40,50,75},{POS=0},{B=44},{C=50.0},{D=12},{E=M6×1.0},{F=4.5},{G=12},{H=10},{I=5.5},{J=8.2},{K1=M6},{K2=5.2},{L1=34.5},{L2=7.0},{L3=41.5},{M=22.0},{N=16},{P=PT1/8},{Q=0},{R=2.5},{W=34.0},{X=9.0},{CATALOG=ckds.jpg},{Y5=0.0},{YU5=9.0},{EX=6},{ET=1.000},{K1X=6},{PX=9.728},{D1=34.000},{DD1=2.500},{BX1=15},{ANGLE=25.0},{PPATH=ckds/assmblies/ckds_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CKDS - Compact Cylinder
Bill of material
CKDS-A32-S10(0)
typecode
CKDS
Bore size
32
32
Stroke
10
15
20
25
30
35
40
50
75
10
15
20
25
30
35
40
50
75
Cylinder Position
B
44
44
C
50.0
50.0
D
12
12
E
M6×1.0
M6×1.0
F
4.5
4.5
G
12
12
H
10
10
I
5.5
5.5
J
8.2
8.2
K1
M6
M6
K2
5.2
5.2
L1
34.5
34.5
L2
7.0
7.0
L3
41.5
41.5
M
22.0
22.0
N
16
16
P
PT1/8
PT1/8
Q
0
0
R
2.5
2.5
W
34.0
34.0
X
9.0
9.0
Y
9.0
9.0
catalog
ckds.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성