카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MAGC-A12-T5
SAMLO
magnets_small_components_o_rings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magc.prj},{NB=MAGC-A12-T5},{TYPECODE=MAGC},{A=12},{T=5},{D1=6.3},{D2=3.5},{AF=23.5},{SMFD=4100~4300},{CATALOG=magc.jpg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MAGC - Magnets-Hole Type
Bill of material
MAGC-A12-T5
typecode
MAGC
A
12
12
T
5
5
D1
6.3
6.3
D2
3.5
3.5
Attraction Force
23.5
23.5
N
Surface Magnetic Flux Density
4100~4300
4100~4300
Gauss(G)
catalog
magc.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성