카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
KDMH-12
SAMLO
linear_bushings_ball_retainers
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/kdmh_kdmhl.prj},{NB=KDMH-12},{TYPECODE=KDMH},{DR=12},{D=21},{LX=30},{LLX=57},{B=6},{H=42},{T=6},{D0=7.5},{D1=4.5},{T0=4.1},{W=27},{F=0},{A=32},{PCD=32},{K=32},{ROB=4},{PX=0.012},{PLX=0.015},{CROX=0.012},{CROLX=0.015},{CX=410},{CLX=650},{COX=590},{COLX=1200},{MX=58},{MLX=87},{CATALOG=kdmf.jpg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
KDMH/KDMHL - Pilot Flanged Linear Bushings-Compact Flange Type
Bill of material
KDMH-12
typecode
KDMH : Standard Type
KDMHL : Lengthened Type
KDMH : Standard Type
KDMHL : Lengthened Type
dr
12
12
D
21
21
L
30
30
B
6
6
H
42
42
T
6
6
D0
7.5
7.5
D1
4.5
4.5
T0
4.1
4.1
W
27
27
F
0
0
A
32
32
Rows of Balls
4
4
Perpendicularity
0.012
0.012
Circular RunOut
0.012
0.012
C(Dynamic)
410
410
N
Co (Static)
590
590
N
Mass
58
58
g
catalog
kdmf.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성