카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPDS-D25-A5-B5
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpds_cpdsk.prj},{NB=CPDS-D25-A5-B5},{TYPECODE=CPDS},{D=25},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,8,9.525,10,11,12},{AKX=6,6.35,8,9.525,10,11,12},{L=28.0},{T=11.0},{F=5.5},{H=12.0},{M=M5},{TT=4.0},{AT=2.0},{MT=4.0},{MRS=25000},{MOI=2.7×10^-6},{STSC=138},{LM=2.00},{AM=3},{AXM=±0.1 },{MASS=22.0},{CATALOG=cpds.jpg},{H0=8.300},{H1=6.200},{H2=0.700},{D2=2.500},{D3=9.000},{R1=12.500},{R2=13.500},{R3=7.250},{ANGEL=90.000},{L1=5.0},{L2=12.0},{L3=17.0},{PPATH=cpds_cpdsk/assmblies/cpds_cpdsk_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CPDS/CPDSK - Oldham Type Couplings-Setscrew Type
Bill of material
CPDS-D25-A5-B5
typecode
CPDS:Standard Holes
CPDSK:Keywayed Bore
CPDS:Standard Holes
CPDSK:Keywayed Bore
D
25
25
A
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
B
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
L
28.0
28.0
T
11.0
11.0
F
5.5
5.5
H
12.0
12.0
Clamp Screw
M5
M5
Tightening Torque
4.0
4.0
N·m
Allowable Torque
2.0
2.0
N·m
Max. Torque
4.0
4.0
N·m
Max. Rotational Speed
25000
25000
rpm
Moment of Inertia
2.7×10^-6
2.7×10^-6
kg·m²
Static Torsional Spring Constant
138
138
N·m/rad
Lateral Misalignment
2.00
2.00
mm
Angular Misalignment
3
°
Axial Misalignment
±0.1
mm
Mass
22.0
22.0
g
catalog
cpds.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성