카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TWB10-C10-R18-3(S0)
SAMLO
cable_carriers_corrugated_pipe
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/cable_carriers_corrugated_pipe/twb10.prj},{NB=TWB10-C10-R18-3(S0)},{TYPECODE=TWB10},{C=10},{R=18},{RX=18,28},{NOL=3},{STROKE=0},{W=17.5},{P=15.0},{E=0.0},{D1=0.0},{S=0},{AL=0.45},{ALE=0.6},{CATALOG=twb10.jpg},{H1=15.5},{HD=4.0},{B1=MIN},{W1=23.0},{W2=13.5},{W3=MIN},{W4=13.5},{BH=15.500},{BP=7.750},{PD=4.000},{BIH=10.000},{PPATH=twb10/assmblies/twb10_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TWB10 - Cable Carriers-Series 10 Miniature Type
Bill of material
TWB10-C10-R18-3(S0)
typecode
TWB10
C
10
10
R
18
28
18
28
Number of Links
Stroke
mm
W
17.5
17.5
P
15.0
15.0
E
0.0
0.0
D1
0.0
0.0
S
0
0
D
45
K
100
H
52
HF
67
Max. Aerial Load
0.45
Max. Aerial Length
0.6
catalog
twb10.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성