카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TFR35-C100-R100-3(S0)
SAMLO
cable_carriers_corrugated_pipe
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/cable_carriers_corrugated_pipe/tfr35.prj},{NB=TFR35-C100-R100-3(S0)},{TYPECODE=TFR35},{C=100},{R=100},{RX=100,125,150,200,250},{NOL=3},{STROKE=0},{W=119.0},{P=59.0},{E=114.0},{AL=10},{ALE=1.9},{MAL=70},{MAVSL=30},{CATALOG=tfr35.jpg},{L0=35.0},{H1=55.0},{HD=12.0},{L1=101.00},{L2=15.5},{L3=10.0},{L4=33.0},{L5=2.0},{W1=126.0},{W2=112.0},{W3=100.0},{B1=119.0},{W4=31.000},{W5=21.500},{BH=55.000},{BP=27.500},{PD=12.000},{BIH=35.000},{PPATH=tfr35/assmblies/tfr35_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TFR35 - Cable Carriers-Series 35 Both sides Open Type
Bill of material
TFR35-C100-R100-3(S0)
typecode
TFR35
C
100
100
R
100
125
150
200
250
100
125
150
200
250
Number of Links
Stroke
W
119.0
119.0
P
59.0
E
114.0
114.0
D
175
K
475
H
255
HF
295
Max. Aerial Load
10
Max. Aerial Length
1.9
Max. Allowable Length
70
Max. Allowable Vertical Suspension Length
30
catalog
tfr35.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성