카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BTWP2010-L200-T20-R-N-A
SAMLO
Ball Screws/Leadscrews
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/ball_screws_leadscrews/btwp20.prj},{NB=BTWP2010-L200-T20-R-N-A},{TYPECODE=BTWP2010},{L=200},{T=20},{DIRECTOR=R},{WF=N},{RODTYPE=A},{D=20},{LEAD=10},{G=60},{TD=Right},{BD=3.175},{NOC=3.8 turns, 1 rows},{CD=14.86},{CO=37.56},{CATALOG=btwp20.jpg},{PPATH=btwp20/assmblies/btwp20_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BTWP20 - Precision Class Ball Screws-Shaft Dia. 20 Lead 5/10/20
Bill of material
BTWP2010-L200-T20-R-N-A
TYPECODE
BTWP2010
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
Nut Direction
R
K
R
K
Wrench Flats
N
Y
N
Y
Rod Type
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Screw Shaft O.D.
20
mm
Lead
10
mm
G
60
mm
Twisting Direction
Right
mm
Ball Dia.
3.175
mm
Number of Circuits
3.8 turns, 1 rows
mm
C (Dynamic)
14.86
kN
Co (Static)
37.56
kN
CATALOG
btwp20.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성