??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BSWE0802 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 8 Lead 2
Bill of material
BSWE0802-L100-T7-R-N-A
TYPECODE
BSWE0802
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
T
mm
Inserisci valore per T
mm
cm
inch
ft
Nut Direction
Wrench Flats
Rod Type
Screw Shaft O.D.
8 mm
Lead
2 mm
Twisting Direction
Right mm
Ball Dia.
1.2 mm
Number of Circuits
1 turns, 3 rows mm
C (Dynamic)
2.18 kN
Co (Static)
4.49 kN
CATALOG
bswe0802.jpg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD