카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
R104545-N-N-L100
SAMLO
aluminum_profile
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/aluminum_profile/r104545.prj},{NB=R104545-N-N-L100},{TYPECODE=R104545},{SCREW=N},{HOLE=N},{L=100},{MASS=1.780},{SA=656},{CSMOIX=11.33×10⁴},{CSMOIY=11.33×10⁴},{CATALOG=r104545.jpg},{A=45},{B=45},{M=12},{MZ=30},{D0=20},{DZ=16.500},{DL=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
R104545 - 45 Series Aluminum Profile-R45X45
Bill of material
R104545-N-N-L100
Type code
R104545
screw
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
hole
N
A
B
C
N
A
B
C
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
mass
1.780
kg/m
Sectional Area
656
mm^2
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
11.33×10⁴
mm^4
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
11.33×10⁴
mm^4
catalog
r104545.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성