??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
D104590 - 45 Series Aluminum Profile-45X90
Bill of material
D104590-N-N-L100
Type code
D104590
screw
hole
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
mass
3.850 kg/m
Sectional Area
1418 mm^2
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
32.29×10⁴ mm^4
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
124.7×10⁴ mm^4
catalog
d104590.jpg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen