카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
A83030-N-N-L50
SAMLO
aluminum_profile
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/aluminum_profile/a83030.prj},{NB=A83030-N-N-L50},{TYPECODE=A83030},{SCREW=N},{HOLE=N},{L=50},{MASS=0.930},{SA=342},{CSMOIX=2.83×10⁴},{CSMOIY=2.83×10⁴},{CATALOG=a83030.jpg},{A=30},{B=30},{M=8},{MZ=20},{D0=14},{DZ=12.500},{DL=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
A83030 - 30 Series Aluminum Profile-30X30
Bill of material
A83030-N-N-L50
Type code
A83030
screw
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
hole
N
A
B
C
D
N
A
B
C
D
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
mass
0.930
kg/m
Sectional Area
342
mm^2
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
2.83×10⁴
mm^4
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
2.83×10⁴
mm^4
catalog
a83030.jpg
DL
17
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성