카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMEFM20UU
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMEFM/K
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmefm-k/lmefm.prj},{NB=LMEFM20UU},{MN=LMEFM20},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=20},{D=32},{L=80},{D1=54},{L1=36.0},{H=8},{PCD=43},{B1=5.5},{B2=9.5},{H1=5.4},{SQ=17},{NH=4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=27.50},{BR=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
삼익정공
내용
LMEFM - 유럽표준 원형 중간플랜지 리니어부싱
BOM
LMEFM20UU
모델번호
LMEFM20
LMEFM20
고무씰
UU,Both Side Seal
U,One Side Seal
No Seal
UU,Both Side Seal
U,One Side Seal
No Seal
리테이너
Resin Retainer
A, Steel Retainer
Resin Retainer
A, Steel Retainer
외통도금
Standard(SUJ2)
N, Ball Plate Nickel Plating
R, Raydent Treatment
Standard(SUJ2)
N, Ball Plate Nickel Plating
R, Raydent Treatment
볼 내식성
High Carbon Bearing Steel Ball
S, Stainless
High Carbon Bearing Steel Ball
S, Stainless
내접원경
20
20
mm
외경
32
32
mm
길이
80
80
mm
플랜지직경
54
54
mm
l
36.0
36.0
H
8
8
PCD
43
43
B1
5.5
5.5
B2
9.5
9.5
h
5.4
5.4
직각도
17
17
μm
볼열
5
5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성