ebea KP-Typ H QD-43 VE1 2x12-1 Ds200 SW80 L350 REI120
RUWA
Reinforcement products
ebea KP Balcony connector
Powered by
CAD모델 선택
{ruwa/bewehrungstechnik/ebea_kp/kp_typ_h_asmtab.prj},{NB=ebea KP-Typ H QD-43 VE1 2x12-1 Ds200 SW80 L350 REI120 + LOG300},{TYP=KP-Typ H},{STYP=QD43},{A=VE1},{N=2},{DM=12},{NS=1},{DS=200},{DMM=SW},{ISO=80},{L=350},{PPATH=parts/kp_typ_h/kp_typ_h_asmtpl.prj},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
ebea KP-Type H
Bill of material
ebea KP-Typ H QD-43 VE1 2x12-1 Ds200 SW80 L350 REI120
Type
KP-Typ H
Subtype
KP-Typ H QD-43
KP-Typ H QD-43q
KP-Typ H QD-51
KP-Typ H QD-51q
KP-Typ H QD-43
KP-Typ H QD-43q
KP-Typ H QD-51
KP-Typ H QD-51q
Version
VE1
Number of bars
2
Diameter
12
mm
Number of shear elements
1
Insulation height Ds
200
220
240
260
280
300
320
350
200
220
240
260
280
300
320
350
mm
Insulation type
SW
XPS
SW
XPS
Insulation thickness
80
60
80
60
mm
Element length
350
mm
Fire resistance
REI120
Product code
ebea KP-Typ H QD-43 VE1 2x12-1 Ds200 SW80 L350 REI120
Level of Geometry
300
200
300
200
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성