ebea BEWA Typ C2 B500B B14 Ø8/10 a12 b15 c53 L125
RUWA
Reinforcement products
ebea BEWA Joint reinforcement system
Powered by
CAD모델 선택
{ruwa/bewehrungstechnik/ebea_bewa/type_c2.prj},{NB=ebea BEWA Typ C2 B500B B14 Ø8/10 a12 b15 c53 L125(300O)},{IDNR= },{TS=Special types},{SP=SP},{TYP=C2},{L=1250},{Q=B500B},{P=140},{D=8},{S=100},{B=150},{C=530},{BQ=N},{OC=O},{LOG=300},{TRANSLATE=Typ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
ebea BEWA Type C2
Bill of material
ebea BEWA Typ C2 B500B B14 Ø8/10 a12 b15 c53 L125
Type selection
Special types
Type
C2
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Quality
B500B
VE1 1.4362
VE2 1.4462
B500B
VE1 1.4362
VE2 1.4462
Profile width B
140
160
190
140
160
190
mm
Bar diameter
8
10
12
14
8
10
12
14
mm
Spacing s
100
150
200
100
150
200
mm
a-dimension
120
mm
b-dimension
mm
값 입력 B
b-dimension
mm
cm
inch
ft
확인
c-dimension
mm
값 입력 C
c-dimension
mm
cm
inch
ft
확인
Bentonite swelling tape
No
Yes
No
Yes
Open/Closed
Open
Closed
Open
Closed
Product Code
ebea BEWA Typ C2 B500B B14 Ø8/10 a12 b15 c53 L125
Level of Geometry
300
200
300
200
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성