PP-S-8t-M36 7989077
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
Lifting points for bolting
Powered by
CAD모델 선택
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/pps_assmtab.prj},{NB=PP-S-8t-M36 7989077(0-0)},{BEZEICH=PP-S-8t-M36},{BA=Betriebsanleitungen},{ANMERKUNG=Anmerkung},{ROT=0},{ROT1=0},{WLL=8.0},{WLLX=10.0},{GEW=9.20},{T=310},{A=49},{B=208},{C=48},{D=100},{E=90},{F=54},{G=102},{M=M36},{ANZ=410},{BESTNR=7989077},{BESTNR2=-},{VAR=Standard},{TEXT=pp_},{G1=20.0},{H=76},{M1=36.000},{M2=31.093},{SW=90},{AM=Handfest mit Gabelschlüssel},{VERS=6},{PPATH=pps/pps_sbl.prj},{KUT=13.8},{XXX=0},{XX=1.000},{X=-},{VER=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
RUD
내용
PP-S - PowerPoint Universal, Swivel Lifting Ring with eye hook
BOM
PP-S-8t-M36 7989077
Notation
PP-S-8t-M36
PP-S-8t-M36
Operating instruction
Operating Instructions
Note
정보
Note
Rotation
°
Rotation
°
Load-carrying capacity
8.0
8.0
t
Weight approx.
9.20
9.20
kg
T
310
310
mm
A
49
49
mm
B
208
208
mm
C
48
48
mm
D
100
100
mm
E
90
90
mm
F
54
54
mm
G
102
102
mm
Thread
M36
M36
Anzugsm.
410
410
Nm
Ref. No. Standard
7989077
7989077
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성