Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
HGT080-0500
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/hgt_asmtab.prj},{NB=HGT080-0500},{INFO1=info1_hgt},{GUI=HGT},{DIM=80},{DIMX=080},{INFO=Catalogue},{L=500},{LX=500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000},{CAX=50 %},{VER=2},{PPATH=hgt_asmtpl.prj},{VIS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 20000N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
BOM
HGT080-0500
Long description
HGT는 견고한 이중 T자 중간 부품 및 2개의 해당 슬라이더로 구성되는 완전 확장 텔레스코픽 레일입니다. 이 레일은 최소한의 변형으로 매우 높은 하중을 처리하고 우수한 시스템 강성을 제공합니다.
타입
HGT
사이즈
80
80
카탈로그
카탈로그
길이
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
mm
스트로크
500
500
mm
B
100
100
mm
C
0
mm
C 0rad
9000
9000
N
홀의 수
8
중량
8.80
8.80
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성