Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
SN28-60-30-130
Rollon
EASYSLIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/01_easy_rail/easy_rail_asmtab.prj},{NB=SN28-60-30-130(0+0)},{INFO1=info1_sn},{GUI=SN},{DIM=28},{INFO=catalogue},{TIPCUR=1},{S1MIN=120.000},{LCMAX=1200.000},{S=60},{S1=0},{S2=0},{H=30},{L=130},{LMAX=1650},{PS2=19},{LX1=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170,1330,1490,1650},{K=40},{LCC=2.0},{R=2.780},{DBC=13.0},{LHL=91.5},{DBD=24},{PPATH=easy_rail_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
SN - 스틸 리니어 가이드 레일, 경화처리 구동면, 다중 슬라이더(최대 하중 10858 N, 최대 길이 2000mm)
BOM
SN28-60-30-130
Long decription
"SN은 표면 경화 및 가공 처리한 구동면 장착 압연강 C자 가이드와 가이드 레일 내에서 작동하는 볼 케이지 슬라이더로 구성됩니다. 높은 하중 용량, 소형 단면 및 단순하고 편리한 장착이 주요 특징입니다. 다양한 슬라이더가 가이드 레일 내의 일반 볼 케이지에서 작동하며 슬라이더 길이도 매우 다양할 수 있습니다.주요 장점:• Rollon ""리니어 제품군"" 중 최고의 공간/하중 용량비: 최대 하중 최대 122000N, 크기 최대 63mm.• 단일 레일 구성에서 높은 성능. 레일의 폭이 넓어 지지대에 레일을 안정적으로 배치할 수 있습니다.• 고정용 스크류의 치수를 조정하여 강력한 레일/프레임 연결을 달성할 수 있습니다. 10.9 품질 고정용 스크류를 사용하는 것이 권장됩니다.• 레일/프레임 인터페이스가 넓고 강력해 프레임에 중간 성능 재료를 사용하고 미가공 표면에 레일을 장착할 수 있습니다.• 0.1mm/m의 직선 운동 정밀도.• -20°C~+130°C의 사용 온도 범위."
제품군
SN
섹션
28
28
카탈로그
카탈로그
슬라이더 타입
단일
독립식
동기화
단일
독립식
동기화
슬라이더 길이
60
80
130
210
290
370
450
60
80
130
210
290
370
450
mm
슬라이더 길이 1
0
0
mm
슬라이더 길이 2
0
0
mm
스트로크
30
30
mm
레일 길이
130.000
210.000
290.000
370.000
450.000
130.000
210.000
290.000
370.000
450.000
mm
M
25
mm
N
80
mm
K
40
40
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성