카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3243.900
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Fan-and-filter units
Blue e+ EC-Filterfan
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/6_blue_e_plus_ec_filterluefter/3243_900_ec.prj},{NB=3243.900(2)},{BEST=3243.900},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Filterlüfter EC 625 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035},{B=323},{H=323},{T=21},{ET=0},{LL=625 m³/h},{SP=100-240 V, 50/60Hz},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3243 EC - Blue e+ Filterfan EC - air throughput 625 m³/h
Bill of material
3243.900
Model No.
3243.900
Detail
low
high
low
high
Website
Website
Designation 1
Blue e+ filter fan EC 625 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035
Width
323
mm
Height
323
mm
Depth
21
mm
air throughput
625 m³/h
rated operating voltage
100-240 V, 50/60Hz
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성