카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3240.600 (2)
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Fan-and-filter units
Fan-and-filter units TopTherm EMV
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/3_therm_emv/3240_emv.prj},{NB=3240.600 (2)},{BEST=3240.600},{DETAIL=2},{VERS=3},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter EMV},{BEZ2=Luftleistung 180 m³/h},{VE=1},{A=255.000},{C=222.000},{D=150.000},{F=234.000},{G=117.000},{INFOPAGE=hb34_s321},{B=255},{H=255},{T1=25},{T2=107},{E=224},{LL=180/160 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=2.120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3240 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 180 m³/h
Bill of material
3240.600 (2)
Model No.
3240.600
Detail
low
high
low
high
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
TopTherm filter-and-fan units EMC
Designation 2
air throughput 180 m³/h
Width
255
mm
Height
255
mm
Depth
25
mm
Depth
107
mm
air throughput (unimpeded)
180/160 m³/h
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
2.120
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성